Camozzi pone tra i propri obiettivi prioritari, al pari della qualità e della sicurezza, la tutela dell'ambiente e la compatibilità delle proprie attività con il contesto territoriale nel quale opera.
Dal 1993 Camozzi è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 e nel 2003 ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001.
Nello stesso anno il DNV ha certificato il Sistema di gestione Integrato comprendente entrambe le norme. Nel 2013 Camozzi ha inoltre ottenuto la certificazione ISO/TS 16949 per i raccordi Serie C-Truck e Serie 9000 Fuel effettuando nel 2018 la transizione alla nuova edizione della normativa IATF 16949.
Dal 1° Luglio 2003, tutti i prodotti messi in commercio nell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati in zone potenzialmente esplosive, devono essere approvati secondo la direttiva 94/9/CE meglio conosciuta come ATEX.
Questa nuova direttiva interessa anche i particolari non elettrici come i comandi pneumatici i quali devono essere approvati.
Dal 19 Aprile 2016 la Direttiva Atex viene aggiornata dalla nuova 2014/34/EU.
Requisiti cogenti
- Direttiva 99/34/CE “Responsabilità da prodotto difettoso” recepito da D.Lgs. 02/02/01 n°25.
- Direttiva 2014/35/UE “Bassa tensione”.
- Direttiva 2014/30/UE “Compatibilità elettromagnetica EMC” e relative integrazioni.
- Direttiva 2014/34/UE “Atex”.
- Direttiva 2006/42/CE “Direttiva macchine”.
- Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a pressione - PED”.
- Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Regolamento 1907/2006 “concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Norme tecniche
- ISO 4414 - Pneumatica - Regole generali per l’applicazione degli impianti nei sistemi di trasmissione e comando.
Note ambientali
- Imballaggio: rispettiamo l’ambiente usando materiali per l’imballaggio dei nostri prodotti che possono essere riciclati. Le confezioni consistono in sacchetti che sono in PE riciclabile e cartone.
- Progetto Green Design: nell’analisi dei nuovi prodotti viene sempre preso in considerazione l’impatto ambientale (progetto reale, elaborazione, ecc.).