L’azionamento con motore integrato Serie DRVI è una soluzione progettata per il controllo di vari tipi di motori, stepper e brushless, mediante un algoritmo di controllo ad anello chiuso. Questo algoritmo, noto come controllo vettoriale (FOC), consente di ottenere prestazioni migliori rispetto ai metodi di controllo dei motori stepper tradizionali. In particolare, il controllo vettoriale è in grado di offrire un controllo preciso del movimento del motore sull’intero range di velocità, con elevate accelerazioni e decelerazioni, senza alcuna perdita di passo.
Inoltre, consente di ottenere una maggiore efficienza energetica rispetto ai metodi di controllo tradizionali, poiché utilizza un feedback preciso della posizione del rotore e controlla la corrente di fase ottimizzando il funzionamento del motore.
VANTAGGI:
- Soluzione integrata: Encoder, motore e azionamento, tutto in uno
- Flessibilità: Diversi tipi di modi operativi: posizione, velocità e coppia
- Efficienza energetica: Rispetto ai motori stepper tradizionali
- Posizionamento preciso: Senza perdita di passo grazie al controllo vettoriale
- Molteplici protocolli di comunicazione: CANopen - Profinet - EtherCAT - Ethernet IP
APPLICAZIONI:
Il design compatto e l’integrazione con i principali protocolli di comunicazione, rendono la serie DRVI la soluzione ideale per diverse applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato e una risposta rapida alle variazioni di carico.
- Assembly & Robotics
- Packaging
- Food & Beverage
- Life Science