Catalogo

Catalogo


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation, Transportation

Cilindri End Lock | Serie 63

Il suo blocco é la tua forza

Il suo blocco é la tua forza

Gli attuatori pneumatici END LOCK Serie 63 sono cilindri conformi allo standard ISO 15552 dotati di blocco meccanico automatico di finecorsa. Questa funzione garantisce in mood sicuro ed efficiente il mantenimento della posizione dello stelo del cilindro, tutto retratto o completamente esteso, senza la necessità di utilizzare comandi esterni per attivare il blocco o lo sblocco.

Grazie a questa funzione l’utilizzo del cilindro END LOCK Serie 63 è particolarmente indicato nei settori e nelle applicazioni in cui il blocco della posizione del cilindro è fondamentale, sia per evitare lo scivolamento durante lunghe soste sia in situazioni di assenza di aria, come per esempio nel settore dei trasporti, nella lavorazione della carta e del legno.

La capacità di resistere a forze esterne superiori alla forza stessa esercitata dal pistone rende il cilindro END LOCK ideale per applicazioni quali sollevatori, posizionatori e presse in cui è richiesta una sicurezza maggiore rispetto ai tradizionali bloccastelo accoppiati a valvole di blocco.


VARIANTI CILINDRO:

Il cilindro END LOCK Serie 63 è disponibile in diverse varianti per consentire l’utilizzo del cilindro anche in applicazioni con condizioni ambientali o di lavoro gravose.

Queste configurazioni vengono impiegate maggiormente in applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità come nel settore dei trasporti, in particolare quello degli autocarri o mezzi speciali caratterizzati da forti vibrazioni, frequenti sbalzi termici e ambienti di lavoro umidi e polverosi. 

Il blocco meccanico automatico rende il cilindro END LOCK la soluzione ideale per le applicazioni industriali come la lavorazione della carta e del legno, in cui è richiesta la massima sicurezza per la movimentazione di materiale tramite sollevamento, arresto o spinta. Il blocco integrato consente l’utilizzo del cilindro anche in ambiti di lavoro polverosi e con spazi ridotti.


VANTAGGI:

Robusto, sicuro ed efficiente

  • Affidabilità e sicurezza, anche in condizioni gravose: Design robusto ed elevata affidabilità
  • Aumento delle performance: Forza di blocco maggiore della spinta del cilindro (6 bar)
  • Tempi di manutenzione e di set-up ridotti: Funzioni di blocco e sblocco automatico ed elevata affidabilità
  • Tempi di installazione ridotti: Sistema di blocco/sblocco facile da installare e utilizzare.
  • Upgrade funzionale della macchina: Conforme alla normativa ISO 15552, possibilità di sostituire un cilindro standard con uno END LOCK senza dover apportare modifiche alla macchina


SETTORI:

  • Transportation | Automazione Mobile: Sistemi porte, portelli posteriori, flap aerodinamici attivi, rampe passeggeri, sistemi corrimano di sicurezza retrattili
  • Industrial Automation: Assi verticali, sollevatori, presse, unità di ribaltamento

 

Vai!