Industrial Automation, Life Science

Elettrovalvole con membrana di separazione del fluido | Serie KDV

Precise. Sicure. Affidabili.

Precise. Sicure. Affidabili.

Elevata resistenza chimica a contatto con i fluidi

Le elettrovalvole con membrana di separazione del fluido Serie KDV sono progettate per controllare fluidi critici come liquidi aggressivi, ultrapuri o termosensibili. Queste valvole impediscono al fluido controllato di interagire direttamente con la parte meccanica interna della valvola. Gli orifizi, infatti, vengono aperti o chiusi da una membrana di separazione, azionata da un attuatore.

Oltre a proteggere il fluido controllato dalla contaminazione o da eccessive fluttuazioni di temperatura, la membrana protegge anche il sistema di attuazione dalla corrosione causata da fluidi aggressivi.

Le dimensioni ridotte e l’ingombro dell’elettrovalvola consentono una facile integrazione con sistemi manifold o sottobasi su apparecchiature o dispositivi portatili.

Il design compatto, il peso ridotto e il basso consumo energetico rendono la Serie KDV la soluzione ideale per applicazioni del Life Science, come la spettrometria di massa, la cromatografia liquida e gassosa e l’analisi molecolare.


SETTORI E APPLICAZIONI:

  • Analisi ambientale
  • Life Science
  • Analisi chimiche
  • Biofarmaceutica

Analisi ambientale Sala operatoria d'ospedale - Life Science Analisi chimiche Biofarmaceutica


VANTAGGI:

  • Idonea per fluidi aggressivi, ultrapuri e termosensibili
  • Design compatto e peso ridotto per dispositivi portatili
  • Facilità di montaggio
  • Elevata affidabilità
  • Efficienza energetica

    



Vai!