Il moltiplicatore di pressione Serie BPA, rapporto 1:2, consente di aumentare la pressione in uscita fino a 20 bar, solo dove è necessario, in modo automatico e costante.
Il funzionamento meccanico del moltiplicatore garantisce un’installazione facile e veloce, una bassa generazione di calore e un funzionamento sicuro della macchina.
VERSIONI
È disponibile nelle versioni senza regolatore e con regolatore integrato. Quest’ultima versione consente di regolare la pressione di uscita in base alle esigenze, favorendo una gestione efficiente del consumo energetico.
APPLICAZIONI
Il design compatto e funzionale e i brevi tempi di riempimento rendono questa serie ideale nelle applicazioni in cui è richiesta un’alta pressione solo in alcune parti del circuito pneumatico, come:
- Lavorazione del legno
- Lavorazione del marmo e del vetro
- Macchine di collaudo e di assemblaggio
BENEFICI
- Installazione semplice e flessibile
- Aumento mirato della pressione
- Ottimizzazione del circuito pneumatico
- Efficienza energetica