Industrial Automation, Life Science, Transportation

Regolatore proporzionale modulare | Open Frame Controller

Il nuovo sistema “Open Frame Controller” è una piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatto ad applicazioni in ambito industry 4.0.

Il nuovo sistema “Open Frame Controller” è una piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatto ad applicazioni in ambito industry 4.0.

Il sistema è costituito da due moduli: Master e Slave che possono essere combinati singolarmente in base alle esigenze dell’applicazione.

Funzioni base

Controllo di flusso con uso di sensori di pressione

  • Utilizzo del solo Master consente di creare una valvola di flusso a due vie in anello chiuso.

  • Utilizzo della combinazione Master-Slave consente di creare una valvola di flusso a tre vie, dalle medesime prestazioni.

Controllo di pressione con uso di sensore di pressione

  • Utilizzo Master-Slave consente di ottenere un controllo di pressione.

Controllo di posizione in anello chiuso per cilindri pneumatici 

  • Utilizzo Master-Slave consente di ottenere un controllo di posizione sfruttando il collegamento del trasduttore di posizione esterno.

Vantaggi 

  • Controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso
  • Soluzioni personalizzate chiavi in mano
  • Comunicazione seriale 
  • Modulare

Applicazioni

Il sistema Open Frame Controller può essere facilmente configurato in funzione dell’applicazione, ottenendo la soluzione più efficace chiavi in mano, riducendo di conseguenza i tempi di assemblaggio e gli ingombri complessivi.

I vari moduli Master e Slave possono essere connessi tra di loro e comandati attraverso la comunicazione seriale nativa, semplificando il controllo di applicazioni complesse come la miscelazione di più gas o il pilotaggio di pressioni differenti in più punti delle macchine. Altra applicazione tipica è il posizionamento di un cilindro pneumatico attraverso un unico segnale di controllo. 


Guarda i video dell'Open Frame Controller - Regolatore proporzionale modulare:

Vai!