Serie 7000 - Automation

Realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove esigenze del mercato in termini di affidabilità, facilità d'uso e soluzioni efficienti ▶︎ Ideali per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche associate a tecnologie di presa e tenuta ottimali.

Camozzi Series 7000 Automation Gripfit - Straight fittingCamozzi Series 7000 Automation Gripfit - Tee fittingCamozzi Series 7000 Automation Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA66) | Ottone nichelato
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: NBR
  • Filetto: Ottone nichelato

APPLICAZIONI

  • Macchine per l'imballaggio
  • Macchinari tessili
  • Dispositivi per il vuoto

Macchine per l'imballaggio Macchinari tessili Dispositivi per il vuoto


CERTIFICAZIONI

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Automazione Industriale

LOGO GRIPfit

I GRIPfit sono la nuova generazione di raccordi push-in, realizzati con materiali altamente performanti e dotati di un anello di presa flessibile in acciaio inox per facilitare la connessione e la disconnessione della maggior parte dei tubi semi-rigidi. L’anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e garantisce un serraggio solido e affidabile su tutta la superficie del tubo.

La nuova guarnizione sagomata assicura una tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l’utilizzo dei raccordi GRIPfit in applicazioni industriali statiche e dinamiche.


VANTAGGI:

Facilità di connessione e disconnessione | Tenuta ottimale | Lunga durata | Portata elevata | Graffiatura limitata sul tubo | CORPO IN PA11 Base biologica e affidabile


APPLICAZIONI:

I GRIPfit sono pensati e sviluppati per soddisfare le diverse esigenze applicative.

I materiali impiegati sono conformi a tutte le norme e le direttive pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze applicative di ogni settore.