Serie 7000 - Beverage and Water filtration

Nuova gamma di raccordi push-in in tecnopolimero rinforzato di origine biologica e ottone a basso contenuto di piombo.

Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Straight fitting Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Tee fitting Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA11) | Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: EPDM
  • Filetto: Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)

APPLICAZIONI

  • Erogatori di bevande
  • Sistemi di filtrazione dell’acqua
  • Impianti trattamento acque

Erogatori di bevande Sistemi di filtrazione dell’acqua Impianti trattamento acque


CERTIFICAZIONI

 REACH Logo RoHS Logo   LOGO DM174 Drinking WaterLOGO Regulation (CE) n. 1935/2004ISO 14743:2020 NSF61 LogoNSF169LOGO Regulation (CE) n. 2023/2006 21 CFR compliance


Automazione Industriale

LOGO GRIPfit

I GRIPfit sono la nuova generazione di raccordi push-in, realizzati con materiali altamente performanti e dotati di un anello di presa flessibile in acciaio inox per facilitare la connessione e la disconnessione della maggior parte dei tubi semi-rigidi. L’anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e garantisce un serraggio solido e affidabile su tutta la superficie del tubo.

La nuova guarnizione sagomata assicura una tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l’utilizzo dei raccordi GRIPfit in applicazioni industriali statiche e dinamiche.


VANTAGGI:

Facilità di connessione e disconnessione | Tenuta ottimale | Lunga durata | Portata elevata | Graffiatura limitata sul tubo | CORPO IN PA11 Base biologica e affidabile


APPLICAZIONI:

I GRIPfit sono pensati e sviluppati per soddisfare le diverse esigenze applicative.

I materiali impiegati sono conformi a tutte le norme e le direttive pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze applicative di ogni settore.