Serie 7000 - Cooling

Progettato con uno speciale tecnopolimero basato su materie prime rinnovabili di origine biologica che consente al componente di resistere all'assorbimento dell'acqua, alle variazioni di temperatura e agli additivi di raffreddamento a liquido.

Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Straight fitting Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Tee fitting Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA11) | Ottone con nichelatura chimica
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio Inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: EPDM
  • Filetto: Ottone con nichelatura chimica

APPLICAZIONI

  • Laser & Saldatura
  • Gestione termica
  • Circuiti elettronici e data center

Laser & Saldatura Gestione termica Circuiti elettronici e data center


CERTIFICAZIONI

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Automazione Industriale

LOGO GRIPfit

I GRIPfit sono la nuova generazione di raccordi push-in, realizzati con materiali altamente performanti e dotati di un anello di presa flessibile in acciaio inox per facilitare la connessione e la disconnessione della maggior parte dei tubi semi-rigidi. L’anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e garantisce un serraggio solido e affidabile su tutta la superficie del tubo.

La nuova guarnizione sagomata assicura una tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l’utilizzo dei raccordi GRIPfit in applicazioni industriali statiche e dinamiche.


VANTAGGI:

Facilità di connessione e disconnessione | Tenuta ottimale | Lunga durata | Portata elevata | Graffiatura limitata sul tubo | CORPO IN PA11 Base biologica e affidabile


APPLICAZIONI:

I GRIPfit sono pensati e sviluppati per soddisfare le diverse esigenze applicative.

I materiali impiegati sono conformi a tutte le norme e le direttive pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze applicative di ogni settore.