Industrial Automation, Life Science

Raccordi Push-in | GRIPfit

Nuova generazione di raccordi push-in, adatti per ogni applicazione

Nuova generazione di raccordi push-in, adatti per ogni applicazione

LOGO GRIPfit

I GRIPfit sono la nuova generazione di raccordi push-in, realizzati con materiali altamente performanti e dotati di un anello di presa flessibile in acciaio inox per facilitare la connessione e la disconnessione della maggior parte dei tubi semi-rigidi. L’anello limita gli effetti della graffiatura del tubo e garantisce un serraggio solido e affidabile su tutta la superficie del tubo.

La nuova guarnizione sagomata assicura una tenuta maggiore rispetto alle guarnizioni standard, favorendo così l’utilizzo dei raccordi GRIPfit in applicazioni industriali statiche e dinamiche.


VANTAGGI:

Facilità di connessione e disconnessione | Tenuta ottimale | Lunga durata | Portata elevata | Graffiatura limitata sul tubo | CORPO IN PA11 Base biologica e affidabile


APPLICAZIONI:

I GRIPfit sono pensati e sviluppati per soddisfare le diverse esigenze applicative.

I materiali impiegati sono conformi a tutte le norme e le direttive pertinenti e sono in grado di soddisfare e adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze applicative di ogni settore.

Industrial Automation

Realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove esigenze del mercato in termini di affidabilità, facilità d'uso e soluzioni efficienti ▶︎ Ideali per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche associate a tecnologie di presa e tenuta ottimali.

Camozzi Series 7000 Automation Gripfit - Straight fittingCamozzi Series 7000 Automation Gripfit - Tee fittingCamozzi Series 7000 Automation Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA66) | Ottone nichelato
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: NBR
  • Filetto: Ottone nichelato

APPLICAZIONI

  • Macchine per l'imballaggio
  • Macchinari tessili
  • Dispositivi per il vuoto

Macchine per l'imballaggio Macchinari tessili Dispositivi per il vuoto


CERTIFICAZIONI

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Progettato con uno speciale tecnopolimero basato su materie prime rinnovabili di origine biologica che consente al componente di resistere all'assorbimento dell'acqua, alle variazioni di temperatura e agli additivi di raffreddamento a liquido.

Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Straight fitting Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Tee fitting Camozzi Series 7000 Cooling Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA11) | Ottone con nichelatura chimica
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio Inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: EPDM
  • Filetto: Ottone con nichelatura chimica

APPLICAZIONI

  • Laser & Saldatura
  • Gestione termica
  • Circuiti elettronici e data center

Laser & Saldatura Gestione termica Circuiti elettronici e data center


CERTIFICAZIONI

ISO Logo REACH Logo RoHS Logo


Nuova gamma di raccordi push-in in tecnopolimero rinforzato di origine biologica e ottone a basso contenuto di piombo.

Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Straight fitting Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Tee fitting Camozzi Series 7000 Beverage Gripfit - Elbow fitting


MATERIALI

  • Corpo: Tecnopolimero (PA11) | Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: EPDM
  • Filetto: Ottone a basso contenuto di piombo (CW510L)

APPLICAZIONI

  • Erogatori di bevande
  • Sistemi di filtrazione dell’acqua
  • Impianti trattamento acque

Erogatori di bevande Sistemi di filtrazione dell’acqua Impianti trattamento acque


CERTIFICAZIONI

 REACH Logo RoHS Logo   LOGO DM174 Drinking WaterLOGO Regulation (CE) n. 1935/2004ISO 14743:2020 NSF61 LogoNSF169LOGO Regulation (CE) n. 2023/2006 21 CFR compliance


Life Science

Realizzati principalmente con materiali a base biologica e compatibili con la maggior parte dei gas e dei fluidi medici.

Camozzi Series 7000 Life Science Gripfit - Straight fitting Camozzi Series 7000 Life Science Gripfit - Tee fitting Camozzi Series 7000 Life Science Gripfit - Elbow fitting


MATERIALS

  • Corpo: Tecnopolimero (PA11) | Ottone con nichelatura chimica
  • Pulsante: Tecnopolimero (PA66)
  • Anello di presa: Acciaio inox (AISI 301)
  • Guarnizioni: EPDM
  • Filetto: Ottone con nichelatura chimica

APPLICAZIONI

  • Ventilatori
  • Dispositivi per anestesia
  • Concentratori di ossigeno

Ventilatori Dispositivi per anestesia Concentratori di ossigeno


CERTIFICAZIONI

 REACH Logo RoHS Logo  ASTM G93/G93M-19


Guarda il nuovo video: