Industrial Automation, Transportation

Raccordi Super-rapidi | Serie HP6000

La scelta ideale per sistemi di lubrificazione e ingrassaggio

La scelta ideale per sistemi di lubrificazione e ingrassaggio

La Serie HP6000 è dotata di una pinza speciale che garantisce elevata affidabilità e resistenza nei sistemi di lubrificazione e ingrassaggio tipici dei settori dell’automazione industriale e dei trasporti.

La facilità di connessione e disconnessione, il design robusto e compatto rendono questi raccordi a innesto rapido la soluzione ideale per pressioni elevate fino a 150 bar.

Sono disponibili con diverse filettature (metriche, ISO7 e ISO-228) e si adattano a tubi rigidi e semirigidi per soddisfare le diverse esigenze applicative.


SETTORI:

  • Attrezzature per la produzione
  • Macchine per l’edilizia
  • Automazione Industriale
  • Trasporti
  • Centrali eoliche
  • Manutenzione, riparazione e revisione

VANTAGGI:

  • Pinza affidabile e resistente
  • Tenuta ottimale per pressioni elevate/basse temperature
  • Lunga durata

 

Vai!