Il regolatore proporzionale di pressione Serie PME è una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e accurato della pressione.
Questo nuovo regolatore proporzionale di pressione offre prestazioni elevate, nonostante il peso e gli ingombri siano stati ridotti al minimo per consentire una maggior flessibilità di utilizzo.
La Serie PME è disponibile in due taglie con diverse versioni, come la versione con valvola di scarico integrata che consente di scaricare l’impianto in assenza di alimentazione elettrica, o la versione Manifold ideale per controllare più uscite con un unico ingresso.
È inoltre disponibile la nuova versione seriale in CANopen, ideale per controllare più regolatori su un unico bus di campo e per applicazioni che richiedono di lavorare all’interno di un ampio range di tensione di alimentazione (12÷24 V DC).
Ogni versione è stata realizzata per soddisfare le diverse esigenze applicative e per garantire precisione e affidabilità all’intero impianto.
VANTAGGI:
- Versione Manifold
- Versione CANopen
- Versione con valvola di scarico integrata
- Modulare con Serie MD
- Compatto e design essenziale
- APP per configurazione tramite antenna NFC
- Compatibile con ossigeno