Adatte a spazi piccoli e confinati, le valvole a sfera sono facili da usare in circuiti con aria e fluidi per l'apertura o la chiusura degli stessi. Dotate di connessione push-in o di filettatura, questa serie consente una facile installazione, anche grazie al peso leggero. Le dimensioni compatte rispondono alla crescente domanda di miniaturizzazione.
Sono disponibili in 4 versioni:

Sono realizzate in una lega d’ottone CW617N-DW, cromate o nichelate per una maggiore resistenza alla corrosione rispetto alle valvole a sfera standard. Sia il design che la costruzione semplice rendono queste valvole ideali per un’ampia gamma di applicazioni sul mercato. Il manico di nylon rinforzato con fibre di vetro permette di ruotare facilmente la sfera per l’apertura o la chiusura del flusso.
VANTAGGI:
- Dimensioni compatte
- Riduzione dei tempi di installazione
- Leggerezza
- Massima portata
- Facile da azionare
- Uso con tubo in polimero
SETTORI INDUSTRIALI E APPLICAZIONI:
- Circuiti idraulici
- Riscaldamento a pavimento
- Sistemi ad aria compressa
- Impianti idraulici