Industrial Automation, Life Science

Valvole a sede inclinata | Serie ASX - ASP

Controllo di fluidi senza compromessi

Controllo di fluidi senza compromessi

SERIE ASX

Interamente realizzata in acciaio inox, questa valvola è la soluzione ideale per molte applicazioni industriali, dalla produzione di vapore agli impianti di trattamento acqua fino all’industria alimentare e chimica dove, oltre a portate elevate, è richiesto il controllo di fluidi viscosi. É disponibile in diverse versioni a seconda del diametro nominale, del fluido da controllare  e delle connessioni al processo. Esistono anche modelli specifici per installazioni con senso del flusso da sotto otturatore, che consentono di eliminare o attenuare il fenomeno del colpo di ariete durante la fase di chiusura della valvola valve.

Vantaggi:

  • Alta portata
  • Bassa resistenza del flusso
  • Versioni anticolpo d’ariete
  • Conforme alla direttiva PED 2014/68/EU
  • Conforme alla direttiva ATEX

Settori industriali e applicazioni: Textile - Chemical - Pulp & Paper - Food & beverage - Energy - Pharmaceutical & Cosmetic - Air & gas treatment - Water treatment - Stream & Hot water treatment


SERIE ASP

Le valvole a sede inclinata a comando diretto della Serie ASP sono ideali per le applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste, resistenti e compatibili  con i principali gas, liquidi inerti e fluidi con particolato solido in sospensione. La Serie ASP, oltre ad essere disponibile in diversi modelli e con connessioni filettate da 3/8” fino a 2-1/2”, dispone anche di due versioni, una con senso del flusso sopra otturatore per gas e vapore e una con senso del flusso sotto otturatore per liquidi.

Vantaggi:

  • Pressioni differenziali fino a 20 bar
  • Alta portata
  • Bassa resistenza del flusso
  • Versioni anticolpo d’ariete
  • Conforme alla direttiva PED 2014/68/EU

Settori industriali e applicazioni: Textile - Water treatment - Stream & Hotwater Treatment - Energy - Pulp & Paper - Air & gas treatment

Vai!