Le pinze Serie CGSP, disponibili in 4 taglie (20, 25, 32 e 40) sono pinze parallele autocentranti a doppio effetto con guida a strisciamento a forma di T. La Serie è stata realizzata con materiali e rivestimenti superficiali in grado di garantire performance elevate nel tempo, maggior affidabilità e una protezione dall’ingresso di impurità anche in ambienti contaminati da polveri.
Il design compatto, l’elevata ripetibilità di posizionamento e la velocità di apertura e chiusura rendono la Serie CGSP adatta alla manipolazione di manufatti di piccole dimensioni in applicazioni come pick & place, inserimento, carico e scarico, tipiche del settore della cosmesi, del medicale, dell’assemblaggio di componenti elettronici e del confezionamento alimentare.
VANTAGGI:
- Design robusto, compatto e leggero
- Elevata resistenza ai carichi esterni grazie alla guida a strisciamento a forma di T
- Elevata ripetibilità di chiusura ed apertura
- Elevata affidabilità
- Esente da Rame, Silicone e PTFE
- Elevata intercambiabilità (boccole di centraggio)
- Compatibile con sensori magnetici e induttivi
- Protezione dall'ingresso di impurità (IP40)
SETTORI:
- Assemblaggio di componenti elettronici
- Plastica e gomma
- Food & Beverage
- Cosmesi
- Medicale
APPLICAZIONI:
- Pick & Place
- Inserimento
- Carico e scarico