Industrial Automation

Isola di valvole con tecnologia CoilVision® | Serie D

So compact. So easy. So smart.

So compact. So easy. So smart.

La Serie D è la nuova unità di valvole in grado di assicurare la massima produttività e flessibilità di utilizzo nei principali sistemi di automazione industriale. La Serie D è disponibile sia nella versione multipolare che nella versione con comunicazione seriale.

L’isola di valvole Serie D è dotata inoltre della tecnologia CoilVision®, che consente di monitorare e predire lo stato di usura ed efficienza di alcune parti delle elettrovalvole. I dati rilevati, gli allarmi e lo stato di salute possono essere visualizzati tramite i diversi tipi di lampeggio dei led posti sul modulo e trasmessi ad un PLC oppure ad un IIoT Gateway wireless per il successivo invio al Cloud.

Vantaggi: 

  • Flessibilità di connessione dei moduli I/O
  • Diagnostica e predittività integrate
  • Protocolli disponibili: PROFIBUS-DP, CANopen, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
  •   

    Compatta e per alte portate

    La Serie D - Taglia 2 é indicata per applicazioni che richiedono dimensioni contenute e portate elevate.

     

    Caratteristiche Tecniche:

    ⚫ Passo 16 mm

    ⚫ Portata 950 Nl/min

     

    Vantaggi:

    ⚫ Dimensioni compatte

    ⚫ Sottobasi modulari in tecnopolimero a singola posizione

    ⚫ Elevata espandibilità elettrica e pneumatica

     

  • Compatta e affidabile

    La Serie D - Taglia 5 é un’unica Isola con un mix di passi: 10.5 e 16. Una sola elettronica, un unico fissaggio e una modularità singola.

    Caratteristiche Tecniche:

    ⚫ Passo 10,5 + 16 mm

    ⚫ Portata 250 - 950 Nl/min

     

    Vantaggi:

    ⚫ Unico collegamento (Multipolare o Seriale)

    ⚫ Combinazione di portate

    ⚫ Ingombri ridotti

    ⚫ Unico posizionamento sulla macchina

     

  • Compatta, modulare e flessibile

    La Serie D - Taglia 1 é la soluzione ideale per tutte le applicazioni industriali che richiedono l’installazione di funzioni pneumatiche in modo  semplice, rapido e in spazi ristretti.

    Caratteristiche Tecniche:

    ⚫ Passo 10,5 mm

    ⚫ Portata 250 Nl/min

     

    Vantaggi:

    ⚫ Dimensioni compatte

    ⚫ Sottobasi modulari in tecnopolimero a singola posizione

    ⚫ Elevata espandibilità elettrica e pneumatica

     

  • Robusta, affidabile, e per alte portate

    Series D - Size 4 valve island è particolarmente adatta in tutte quelle applicazioni che richiedono portate elevate e soluzioni dal design compatto e robusto. La Taglia 4 è stata interamente realizzata in alluminio per garantire performance elevate anche in ambiti industriali con condizioni particolarmente gravose.

    Caratteristiche Tecniche:

    ⚫ Passo 25 mm

    ⚫ Portata 2000 Nl/min

     

    Vantaggi:

    ⚫ Portate elevate

    ⚫ Design robusto

    ⚫ Affidabilità

     


Guarda il video marketing e il video tecnico della Serie D:

Vai!
Guarda il nuovo video: