Industrial Automation

Attuatore Rotante con sistema Pignone e Cremagliera | Serie QR

Compatto, doppio effetto, magnetico
Taglie: 7, 10, 20, 30, 50 mm

Compatto, doppio effetto, magnetico
Taglie: 7, 10, 20, 30, 50 mm

Gli attuatori rotanti Serie QR sono cilindri a doppio pistone in grado di fornire elevati momenti torcenti garantendo un’elevata stabilità e un movimento rotatorio regolare. L’angolo di rotazione può essere facilmente regolato a piacere tra 0 ° e 190 ° mediante bulloni di regolazione o ammortizzatori idraulici posti su un lato della tavola rotante. L’uso di ammortizzatori consente di smorzare un’energia cinetica da 2 a 5 volte superiore rispetto ai bulloni di regolazione. La tavola rotante è compatta e consente il montaggio diretto del carico. Design compatto, leggerezza e facilità di combinazione con mani di presa, rendono questi attuatori particolarmente adatti in settori come l’assemblaggio, il packaging o laddove ci siano applicazioni che richiedono il trasferimento, il ribaltamento o la rotazione di manufatti.

· Design compatto
· Elevata stabilità di rotazione
· Angolo di rotazione regolabile
· Facilità di installazione
· Ammortizzatori meccanici o idraulici
· Integrabili in sistemi di manipolazione

Vai!