Il Packaging richiede soluzioni con un elevato livello tecnologico e macchine flessibili, efficienti e personalizzate. Al fine di offrire un servizio completo che include tecnologia e competenza, Camozzi Automation collabora con i propri clienti per offrire soluzioni e applicazioni per ottimizzare il processo produttivo delle macchine.
L’esperienza e il know-how sviluppato nel settore della componentistica per automazione e la capacità di combinare diverse tecnologie per l’attuazione o il controllo dei fluidi, rappresentano il vantaggio competitivo che Camozzi Automation è in grado di proporre ai propri clienti, nell’ottica di avere la miglior soluzione in termini di efficienza ed efficacia.
Tecnologie di controllo e movimentazioni per tutte le fasi di produzione
Ogni applicazione lungo una linea di produzione ha requisiti differenti che possono essere soddisfatti grazie all’impiego di tecnologie pneumatiche o elettromeccaniche, o dell’integrazione delle due.
La tecnologia pneumatica è estremamente diffusa nelle machine per il packaging in quanto garantisce compattezza, leggerezza e facilità di pulizia rispetto agli altri sistemi per l’automazione. L’attuazione elettromeccanica si pone in modo complementare: essa permette di controllare in modo preciso e accurato posizione, velocità e accelerazione dell’asse.
Camozzi Automation offre nel proprio range di componenti standard soluzioni robuste, affidabili ed efficienti, adatte ad operare anche in condizioni ambientali difficili.
Il nostro obiettivo è offrire soluzioni e sistemi integrati in grado di offrire la massima affidabilità, produttività e flessibilità in ogni fase del processo di imballaggio.
VANTAGGI
- Ottimizzazione del processo produttivo
- Incremento delle prestazioni
- Massima produttività ed affidabilità
- Soluzioni personalizzate per ogni fase produttiva
- Sistemi integrati per l'automazione Industriale Intelligente