Apparecchi per anestesia

Per gli apparecchi di somministrazione anestesia, Camozzi propone regolatori di pressione aria e ossigeno, valvole proporzionali di flusso ed elettrovalvole per il controllo aria-ossigeno che garantiscono un accurato dosaggio e miscelazione di gas per il paziente.

FUNZIONE: Regolazione pressione aria - ossigeno

PRODOTTI:

  • I filtri Serie N sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4.
  • I microregolatori di pressione Serie TC sono utilizzati in tutte le applicazioni e apparecchiature dove è necessario inserire il singolo componente in circuiti integrati e personalizzati per la gestione e la regolazione di gas medicali e Ossigeno.

FUNZIONE: Regolazione proporzionale flusso aria

PRODOTTI: 

  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP
  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto e presso compensate Serie CP

FUNZIONE: Controllo Aria- Ossigeno

PRODOTTI: 

  • Le elettrovalvole a comando diretto Serie K possono essere montate su basi singole o su convogliatori.
  • Elettrovalvole a comando diretto Serie KL – KLE trovano impiego in applicazioni scientifiche, grazie al basso consumo energetico e al design compatto.
  • Elettrovalvole a comando diretto Serie PL sono disponibili nelle versioni normalmente chiuse, normalmente aperte e universali. Possono essere montate su sottobasi singole o convogliatori.

FUNZIONE: Sistemi integrati per la miscelazione aria-ossigeno-anestetico

PRODOTTO: 

  • Open Frame Proportional Controller Serie OF 

 

Manuale

Regole per la pubblicazioni dei documenti in questo templatre

2020 CG Interna prodotti tripartito

Categorizzazione

I box che visualizzazno in automatico i documenti in spalla hanno categoria 

documenti

Di conseguenza anche i documenti dovranno essere categorizzati allo stesso modo

Documenti con grafica

Per questi utilizziamo il box Text1 e diamo al documento la categoria:

documenti-logo

la funzione di caricamento è all'interno dell'editor

Il fatto che la categoria sia diversa da quella prevista dal box automatico di spalla, rendo il documento immediatamente invisibile e utilizzabile all'interno del box Text1.

24/09/2020