Concentratori di Ossigeno

Per i concentratori di ossigeno che necessitano di separare ossigeno e azoto e aumentare la concentrazione di ossigeno, Camozzi propone regolatori di pressione , valvole ed elettrovalvole, raccordi e soluzioni speciali.

FUNZIONE: Regolazione pressione ossigeno in uscita

PRODOTTI:

  • I Microregolatori di pressione Serie TC sono utilizzati in tutte le applicazioni e apparecchiature dove è necessario inserire il singolo componente in circuiti integrati e personalizzati per la gestione e la regolazione di gas medicali e Ossigeno.
  • I Microregolatori di pressione Serie M sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4 e sono idonei per la regolazione di gas medicali e ossigeno.

FUNZIONE: Controllo immissione aria compressa ai separatori  

PRODOTTI: 

  • Le valvole a comando pneumatico Serie 8 sono ideali per quelle applicazioni dove viene richiesto un alto flusso combinato ad un design compatto.

  • Le elettrovalvole a comando diretto della Serie P sono disponibili nelle versioni 3/2 vie normalmente chiusa (NC) e normalmente aperta (NO).  

FUNZIONE: Regolazione proporzionale flusso ossigeno in uscita

PRODOTTI:

  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP 
  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto e presso compensate Serie CP

FUNZIONE: Connessioni e raccordi speciali per uso Ossigeno

PRODOTTO:

  • Raccordi e accessori OX1 idonei per applicazioni di gas medicali e Ossigeno.

FUNZIONE: Sistema intergrato immissione aria al sistema

Manuale

Regole per la pubblicazioni dei documenti in questo templatre

2020 CG Interna prodotti tripartito

Categorizzazione

I box che visualizzazno in automatico i documenti in spalla hanno categoria 

documenti

Di conseguenza anche i documenti dovranno essere categorizzati allo stesso modo

Documenti con grafica

Per questi utilizziamo il box Text1 e diamo al documento la categoria:

documenti-logo

la funzione di caricamento è all'interno dell'editor

Il fatto che la categoria sia diversa da quella prevista dal box automatico di spalla, rendo il documento immediatamente invisibile e utilizzabile all'interno del box Text1.

24/09/2020