Incubatrici

L’incubatrice neonatale è uno strumento utilizzato per mantenere le condizioni ambientali ottimali per un neonato. L’offerta Camozzi include elettrovalvole e regolatori per la miscelazione di gas e per la regolazione di pressione e di flusso di aria e ossigeno.

FUNZIONE: Miscelazione Aria - Ossigeno

PRODOTTI:

  • Le elettrovalvole a comando diretto Serie K8-K8X sono idonee per applicazioni in cui sono richieste soluzioni compatte e elevate prestazioni. 
  • Elettrovalvole a comando diretto Serie PL sono disponibili nelle versioni normalmente chiuse, normalmente aperte e universali. Possono essere montate su sottobasi singole o convogliatori.
  • Elettrovalvole a comando diretto Serie PD D sono disponibili nella versione 2/2 vie normalmente chiusa (NC).

FUNZIONE: Trattamento Aria-Ossigeno

PRODOTTI: 

  • I filtri Serie N sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4.
  • I microregolatori di pressione Serie TC sono utilizzati in tutte le applicazioni e apparecchiature dove è necessario inserire il singolo componente in circuiti integrati e personalizzati per la gestione e la regolazione di gas medicali e Ossigeno.

FUNZIONE: Regolazione flusso ossigeno in uscita

PRODOTTI: 

  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP
  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto e presso compensate Serie CP

FUNZIONE: Soluzione integrata dedicata alla miscelazione Aria - Ossigeno

Manuale

Regole per la pubblicazioni dei documenti in questo templatre

2020 CG Interna prodotti tripartito

Categorizzazione

I box che visualizzazno in automatico i documenti in spalla hanno categoria 

documenti

Di conseguenza anche i documenti dovranno essere categorizzati allo stesso modo

Documenti con grafica

Per questi utilizziamo il box Text1 e diamo al documento la categoria:

documenti-logo

la funzione di caricamento è all'interno dell'editor

Il fatto che la categoria sia diversa da quella prevista dal box automatico di spalla, rendo il documento immediatamente invisibile e utilizzabile all'interno del box Text1.

24/09/2020