I dati provenienti dal regolatore possono essere trasmessi in cloud via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione dell’efficienza di funzionamento del componente tramite una dashboard.
La Serie PRE è disponibile in due taglie e in diverse configurazioni, tra le quali la connessione IO-Link. Oltre alle opzioni standard con display e senza display, c’è la versione con valvola di scarico integrata, che permette di scaricare l’impianto anche in assenza di alimentazione elettrica.
La versione Manifold garantisce il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con collegamento esterno del sensore è disponibile in applicazioni dove vi è la necessità di monitorare la pressione di liquidi o gas aggressivi.
Vantaggi:
- Diagnostica ed analisi dello stato di salute “Tecnologia coilvision®"
- Compatibile con OSSIGENO
- Personalizzazione dei parametri di controllo
- Flessibilità nella configurazione
- Versione IO-Link
- Versione con e senza display
- Versione Manifold
- Versione con valvola di scarico integrata
- Certificato ATEX - UL CSA
- Versione con controllo digitale di livelli di pressione
- Modulare con Serie MD
Settori:
- Trasformazione e imballaggio degli alimenti
- Life Science
- Macchine Utensili & Sistemi di produzione
- Lavorazione del legno
- Carta e Stampa