Catalogo

Catalogo


Disegni 2D/3D

2D/3D

 

Regolatore proporzionale di pressione Serie PRE con tecnologia CoilVision

Il regolatore proporzionale di pressione Serie PRE è integrato con la nuova tecnologia COILVISION in grado di monitorare costantemente il funzionamento degli elettropiloti all’interno del componente e prevenire eventuali malfunzionamenti.

Il regolatore proporzionale di pressione Serie PRE è integrato con la nuova tecnologia COILVISION in grado di monitorare costantemente il funzionamento degli elettropiloti all’interno del componente e prevenire eventuali malfunzionamenti.

I dati provenienti dal regolatore possono essere trasmessi in cloud via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione dell’efficienza di funzionamento del componente tramite una dashboard.

La Serie PRE è disponibile in due taglie e in diverse configurazioni, tra le quali la connessione IO-Link. Oltre alle opzioni standard con display e senza display, c’è la versione con valvola di scarico integrata, che permette di scaricare l’impianto anche in assenza di alimentazione elettrica.

La versione Manifold garantisce il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con collegamento esterno del sensore è disponibile in applicazioni dove vi è la necessità di monitorare la pressione di liquidi o gas aggressivi.