Industrial Automation

Connettori per microdotti Serie V4000 PLUS e PLUS LE

Componenti passivi affidabili e ad alte prestazioni per le reti di telecomunicazioni FTTx

Componenti passivi affidabili e ad alte prestazioni per le reti di telecomunicazioni FTTx

Il settore delle telecomunicazioni è in continua evoluzione, trainato dall’espansione delle reti in fibra ottica, che garantiscono connessioni ad alta velocità e una trasmissione dati efficiente. Per supportare questa crescita, è fondamentale disporre di soluzioni affidabili e performanti, come i connettori passivi per fibre ottiche Serie V4000 PLUS e V4000 PLUS LE, progettati per ottimizzare le prestazioni delle infrastrutture FTTx.


Serie V4000 PLUS e PLUS LE: efficienza e sostenibilità per la fibra ottica

Realizzati per rispondere alle esigenze specifiche del settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture FTTx e per resistere alle condizioni ambientali più difficili, i connettori passivi di Camozzi Technopolymers mantengono elevate prestazioni anche in presenza di agenti contaminanti, immersione in acqua e sbalzi di temperatura. Grazie al sistema push-in, l'installazione è semplice e veloce e la connessione/disconnessione rapida e sicura, riducendo così i tempi di intervento e manutenzione. Inoltre, i principali standard di sicurezza e sostenibilità ambientale e la certificazione TÜV SÜD garantiscono la qualità dei materiali e dei processi produttivi.

Per questo la gamma di connettori passivi di Camozzi Technopolymers è la scelta ideale sia per installazioni Direct Buried (DB) sia Direct Install (DI) e per chi cerca soluzioni particolarmente efficienti e affidabili nel tempo.

Le caratteristiche tecniche:

  • Design compatto
  • Completamente Metal-free
  • Corpo trasparente in policarbonato per una maggiore stabilità termica
  • Elevata resistenza termica e agli urti
  • Classe di protezione IP68


Gli standard internazionali

I connettori Serie V4000 PLUS e PLUS LE soddisfano i requisiti dei seguenti standard internazionali per la sicurezza e la sostenibilità ambientale:

  • CEI EN 50411-2-8
  • CEI EN 61386-24
  • Reach
  • RoHS
  • ISO 14067:2018 (solo Serie V4000 PLUS LE)

 

Serie V4000 PLUS: DESIGNED TO BE STRONG

I connettori passivi Serie V4000 PLUS sono interamente metal-free, cioè privi di parti metalliche e il corpo è in policarbonato. Grazie ad un design compatto e leggero e all’elevata resistenza termica e agli urti, sono la soluzione ideale per infrastrutture in fibra ottica che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

 

 

 

 

 

Serie V4000 PLUS LE: DESIGNED TO BE SUSTAINABLE

Con l’introduzione della Serie V4000 PLUS LE, Camozzi Technopolymers compie un passo significativo verso la sostenibilità, proponendo una gamma di connettori passivi a basse emissioni di carbonio certificati ISO 14067.

La certificazione, ottenuta al termine di un percorso di LCA (Life Cycle Assessment) intrapreso dall’azienda, ha permesso di calcolare la cosiddetta carbon footprint (impronta di carbonio) del prodotto. Grazie all’utilizzo di materiali bio-based e tecnologie di produzione a basso impatto ambientale, i connettori Serie V4000 PLUS LE riducono le emissioni di CO₂ fino all’84% rispetto alla Serie V4000 PLUS.

Prodotti con macchine per lo stampaggio a iniezione elettrica alimentate al 100% con energia rinnovabile, i connettori Low Emissions Serie V4000 PLUS LE rappresentano la scelta perfetta per chi desidera coniugare performance elevate e sostenibilità ambientale.
 


Perché scegliere Camozzi Technopolymers?

Camozzi Technopolymers è sinonimo di innovazione e qualità nello stampaggio a iniezione dei tecnopolimeri, con un approccio orientato alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Grazie a un know-how consolidato, alla sinergia con Camozzi Automation e a un impegno costante nella ricerca e sviluppo, l’azienda offre soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Vai!