Catalogo

Catalogo


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

FTTx - componenti passivi per le infrastrutture di telecomunicazione

Connettori dritti push-in senza metallo, riduzioni e tappi fine linea

Connettori dritti push-in senza metallo, riduzioni e tappi fine linea

Le infrastrutture passive per le telecomunicazioni, che consentono di portare le connessioni in fibra ottica agli utenti, richiedono componenti affidabili e di lunga durata.

La Business Unit FTTx di Camozzi, specializzata nella produzione di componenti tecnologici per l’infrastruttura passiva dedicata alle telecomunicazioni, offre un'ampia gamma di connettori e raccordi che soddisfano i requisiti della norma CEI EN50411-2-8.

Connettori per micro-condotti - Serie V4000

Connettori dal corpo trasparente in plastica per collegare i micro-condotti con la massima facilità (veloce connessione e disconnessione).


La robusta costruzione dei connettori include una protezione IP68 contro le infiltrazioni d'acqua e la resistenza alle alte forze di pressione, che ne consente l'impiego in applicazioni in trincea (DB).

Il corpo trasparente consente una facile ispezione visiva del cavo all'interno del connettore. I connettori sono privi di parti metalliche e hanno un design completamente in plastica che utilizza solo parti non conduttive.

Vai!