Life Science

Camozzi Automation propone per il settore Life Science una vasta gamma di componenti e soluzioni personalizzate per il controllo di fluidi liquidi e gassosi, con prestazioni di elevata efficienza e affidabilità.

Image

Il settore Life Science comprende la diagnostica di laboratorio, l’analisi molecolare, la genomica, la terapia con ossigeno, le unità dentali e richiede strumentazione e presidi medici innovativi e affidabili. 

I nostri componenti di controllo dei fluidi - elettrovalvole miniaturizzate, componenti con tecnologia proporzionale e soluzioni con membrana di separazione per fluidi aggressivi:

  • sono realizzati con materiali diversi per renderli compatibili a qualsiasi tipo di liquido o fluido gassoso
  • miniaturizzati (la valvola K8 Camozzi è la valvola dalle dimensioni più ridotte disponibile nel settore).

 

Settori di applicazione 

  • Dispositivi Medicali - Ventilatori & Anestesia, Macchine per dialisi, Vacuum terapia, Pressoterapia, Infusione Farmacologica, Attrezzature dentali, Autoclavi, Concentratori di Ossigeno, Ematologia, Biotecnologie, Diagnostica Clinica
  • Biotecnologie – Spettrometria di massa, Gascromatografia e Cromatografia liquida, Analisi Biomedicale, Analisi ambientale, Analisi molecolare, Genomica, Chimica Clinica, Elettroforesi

Qualità totale di prodotti e processi 

Al fine di garantire la massima qualità di tutte le fasi produttive, Camozzi si è dotata di ambienti ad atmosfera controllata e di una camera bianca ISO 7 per l’assemblaggio di prodotti e soluzioni che richiedano estrema pulizia (eliminazione di tutti i contaminanti organici o inorganici).

Apparecchiature per la pulizia ad ultrasuoni e per l’ispezione attraverso luce nera UV permettono di fornire componenti impiegabili con liquidi aggressivi e gas comburenti come l'ossigeno.

Camozzi Automation fornisce i principali produttori mondiali che operano negli Stati Uniti, Germania, Cina  Svezia, Russia, Regno Unito, Repubblica Ceca.

Manuale

Regole per la pubblicazioni dei documenti in questo templatre

2020 CG Interna prodotti tripartito

Categorizzazione

I box che visualizzazno in automatico i documenti in spalla hanno categoria 

documenti

Di conseguenza anche i documenti dovranno essere categorizzati allo stesso modo

Documenti con grafica

Per questi utilizziamo il box Text1 e diamo al documento la categoria:

documenti-logo

la funzione di caricamento è all'interno dell'editor

Il fatto che la categoria sia diversa da quella prevista dal box automatico di spalla, rendo il documento immediatamente invisibile e utilizzabile all'interno del box Text1.

Life Science