Apparecchiature odontoiatriche

Per le apparecchiature dentali, come poltrone e ablatori, produciamo componenti per il controllo dell’aria e dell’acqua per il funzionamento dei manipoli dentali.

FUNZIONE: Elettrovalvola di pilotaggio per dispositivo aspirazione fluidi

PRODOTTI: 

  • Elettrovalvole a comando diretto Serie KL – KLE trovano impiego in applicazioni scientifiche, grazie al basso consumo energetico e al design compatto.
  • Elettrovalvole a comando diretto Serie PL sono disponibili nelle versioni normalmente chiuse, normalmente aperte e universali. Possono essere montate su sottobasi singole o convogliatori.

FUNZIONE: Controllo e gestione degli strumenti: turbina, micromotore e detartaratore

PRODOTTI: 

  • Il Manifold multicanale per riuniti dentali Serie DB è una soluzione modulare e compatta che ottimizza le connessioni pneumatiche, idrauliche ed elettriche e di conseguenza riduce i tempi di installazione in macchina per applicazioni life science.
  • Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP 

FUNZIONE: Alimentazione e trattamento aria-acqua

PRODOTTI: 

  • I microregolatori di pressione della Serie M sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4 e con certificazione KTW.
  • I filtri-regolatori Serie N sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4. 

FUNZIONE: Processo di sanificazione impianto.

Manuale

Regole per la pubblicazioni dei documenti in questo templatre

2020 CG Interna prodotti tripartito

Categorizzazione

I box che visualizzazno in automatico i documenti in spalla hanno categoria 

documenti

Di conseguenza anche i documenti dovranno essere categorizzati allo stesso modo

Documenti con grafica

Per questi utilizziamo il box Text1 e diamo al documento la categoria:

documenti-logo

la funzione di caricamento è all'interno dell'editor

Il fatto che la categoria sia diversa da quella prevista dal box automatico di spalla, rendo il documento immediatamente invisibile e utilizzabile all'interno del box Text1.

24/09/2020